JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
レーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA) は、メイン プロセッサから、FMCW レーダー信号処理で頻繁に使用される特定の計算の負荷を軽減することを可能にする IP です。FMCW レーダー信号処理には 、FFT と対数振幅の計算を使用して、距離、速度、角度の各次元にわたってレーダー イメージを取得します。FMCW レーダー信号処理で頻繁に使用される機能の一部は、レーダー ハードウェア アクセラレータ内で実行できますが、その他の独自アルゴリズムをメイン プロセッサに実装する柔軟性も維持されています。このモジュールの機能説明と特長については『レーダー ハードウェア アクセラレータ ユーザー ガイド』を、レジスタとメモリ マップの全リストについては『テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。