JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
IWR1843 デバイスは、FMCW レーダー テクノロジを採用した統合型シングルチップ ミリ波センサであり、最高 4GHz の連続チャープにより 76~81GHz 帯で動作可能です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造されています。このソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR1843 は、ビル オートメーション、ファクトリ オートメーション、ドローン、マテリアル ハンドリング、交通監視、サーベイランスといった産業アプリケーションにおける、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の産業用レーダー システムに最適なソリューションです。
IWR1843 デバイスは、76~81GHz 帯ミリ波センサの実装を簡単にする自己完結型シングルチップ ソリューションです。PLL および A/D コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムもレーダー信号処理のために統合しています。フロントエンドの構成、制御、較正用にARM R4Fプロセッサ サブシステムも内蔵されています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサを実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、DSP の MIPS を節約して、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるようにします。また本デバイスは、TI のリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、トレーニング、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。
部品番号 (2) | パッケージ (1) | 本体サイズ | トレイ / テープ アンド リール |
---|---|---|---|
IWR1843ABGABL | ABL (FCBGA、161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
IWR1843ABGABLR | テープ アンド リール |