JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
信号名 | ピンの種類 | 説明 | ボール番号 |
---|---|---|---|
ADC_VALID | O | High のとき、有効な ADC サンプルであることを示す | H13、J13、P13 |
BSS_UART_TX | O | デバッグ UART 送信 [レーダー ブロック] | F14、H14、K13、N10、N13、N4、N5、R8 |
CAN_FD_RX | I | CAN FD (MCAN) 受信信号 | D13、F14、N10、N4、P12 |
CAN_FD_TX | O | CAN FD (MCAN) 送信信号 | E14、H14、N5、P10、R14 |
CAN_RX | I | CAN (DCAN) 受信信号 | E13 |
CAN_TX | IO | CAN (DCAN) 送信信号 | E15 |
CHIRP_END | O | 各チャープの終了を示すパルス信号 | K13、N8、P9 |
CHIRP_START | O | 各チャープの開始を示すパルス信号 | K13、N8、P9 |
DMM0 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | R4 |
DMM1 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | P5 |
DMM2 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | R5 |
DMM3 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | P6 |
DMM4 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | R7 |
DMM5 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | P7 |
DMM6 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | R8 |
DMM7 | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - データ ライン | P8 |
DMM_CLK | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - クロック | N15 |
DMM_MUX_IN | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) DMM1 と DMM2 の間でのマルチプレクサ選択 (2 インスタンス) | G13、J13、P4 |
DMM_SYNC | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) - 同期 | N14 |
DSS_UART_TX | O | デバッグ UART 送信 [DSP] | D13、E13、G14、P8、R12 |
EPWM1A | O | PWM モジュール 1 - 出力 A | N5、N8 |
EPWM1B | O | PWM モジュール 1 - 出力 B | H13、N5、P9 |
EPWM1SYNCI | I | PWM モジュール 1 - 同期入力 | J13 |
EPWM2A | O | PWM モジュール 2 - 出力 A | H13、N4、N5、P9 |
EPWM2B | O | PWM モジュール 2 - 出力 B | N4 |
EPWM2SYNCO | O | PWM モジュール 2 - 同期出力 | R7 |
EPWM3A | O | PWM モジュール 3 - 出力 A | N4 |
EPWM3SYNCO | O | PWM モジュール 3 - 同期出力 | P6 |
FRAME_START | O | 各フレームの開始を示すパルス信号 | K13、N8、P9 |
GPIO_0 | IO | 汎用 I/O | H13 |
GPIO_1 | IO | 汎用 I/O | J13 |
GPIO_2 | IO | 汎用 I/O | K13 |
GPIO_3 | IO | 汎用 I/O | E13 |
GPIO_4 | IO | 汎用 I/O | H14 |
GPIO_5 | IO | 汎用 I/O | F14 |
GPIO_6 | IO | 汎用 I/O | P11 |
GPIO_7 | IO | 汎用 I/O | R12 |
GPIO_8 | IO | 汎用 I/O | R13 |
GPIO_9 | IO | 汎用 I/O | N12 |
GPIO_10 | IO | 汎用 I/O | R14 |
GPIO_11 | IO | 汎用 I/O | P12 |
GPIO_12 | IO | 汎用 I/O | P13 |
GPIO_13 | IO | 汎用 I/O | H13 |
GPIO_14 | IO | 汎用 I/O | N5 |
GPIO_15 | IO | 汎用 I/O | N4 |
GPIO_16 | IO | 汎用 I/O | J13 |
GPIO_17 | IO | 汎用 I/O | P10 |
GPIO_18 | IO | 汎用 I/O | N10 |
GPIO_19 | IO | 汎用 I/O | D13 |
GPIO_20 | IO | 汎用 I/O | E14 |
GPIO_21 | IO | 汎用 I/O | F13 |
GPIO_22 | IO | 汎用 I/O | G14 |
GPIO_23 | IO | 汎用 I/O | R11 |
GPIO_24 | IO | 汎用 I/O | N13 |
GPIO_25 | IO | 汎用 I/O | N8 |
GPIO_26 | IO | 汎用 I/O | K13 |
GPIO_27 | IO | 汎用 I/O | P9 |
GPIO_28 | IO | 汎用 I/O | P4 |
GPIO_29 | IO | 汎用 I/O | G13 |
GPIO_30 | IO | 汎用 I/O | E15 |
GPIO_31 | IO | 汎用 I/O | R4 |
GPIO_32 | IO | 汎用 I/O | P5 |
GPIO_33 | IO | 汎用 I/O | R5 |
GPIO_34 | IO | 汎用 I/O | P6 |
GPIO_35 | IO | 汎用 I/O | R7 |
GPIO_36 | IO | 汎用 I/O | P7 |
GPIO_37 | IO | 汎用 I/O | R8 |
GPIO_38 | IO | 汎用 I/O | P8 |
GPIO_47 | IO | 汎用 I/O | N15 |
I2C_SCL | IO | I2C クロック | G14、N4 |
I2C_SDA | IO | I2C データ | F13、N5 |
LVDS_TXP[0] | O | 差動データ出力 - レーン 0 | J14 |
LVDS_TXM[0] | O | J15 | |
LVDS_TXP[1] | O | 差動データ出力 - レーン 1 | K14 |
LVDS_TXM[1] | O | K15 | |
LVDS_CLKP | O | 差動クロック出力 | L14 |
LVDS_CLKM | O | L15 | |
LVDS_FRCLKP | O | 差動フレーム クロック | M14 |
LVDS_FRCLKM | O | M15 | |
MCU_CLKOUT | O | 外部 MCU またはプロセッサに供給されるプログラマブル クロック | N8 |
MSS_UARTA_RX | I | メイン サブシステム - UART A 受信 | F14、N4、R11 |
MSS_UARTA_TX | O | メイン サブシステム - UART A 送信 | H14、N13、N5、R4 |
MSS_UARTB_RX | IO | メイン サブシステム - UART B 受信 | N4、P4 |
MSS_UARTB_TX | O | メイン サブシステム - UART B 送信 | F14、H14、K13、N13、N5、P10、P7 |
NDMM_EN | I | デバッグ インターフェイス (ハードウェア イン ループ) イネーブル - アクティブ Low 信号 | N13、N5 |
NERROR_IN | I | デバイスへのフェイルセーフ入力。他のデバイスからの NERROR 出力は、デバイス内のエラー信号モニタ モジュールに集約させることができ、ファームウェアによって適切なアクションを実行できます。 | N7 |
NERROR_OUT | O | オープン ドレインのフェイルセーフ出力信号。非常に重大なフォルトが発生していることを示すために、PMIC / プロセッサ / MCU に接続されています。復帰にはリセットが必要です。 | N6 |
PMIC_CLKOUT | O | PMIC のための IWR1843 デバイスからの出力クロック | H13、K13、P9 |
QSPI[0] | IO | QSPI データ ライン #0 (シリアル データ フラッシュと使用) | R13 |
QSPI[1] | IO | QSPI データ ライン #1 (シリアル データ フラッシュと使用) | N12 |
QSPI[2] | I | QSPI データ ライン #2 (シリアル データ フラッシュと使用) | R14 |
QSPI[3] | IO | QSPI データ ライン #3 (シリアル データ フラッシュと使用) | P12 |
QSPI_CLK | IO | QSPI クロック (シリアル データ フラッシュと使用) | R12 |
QSPI_CLK_EXT | I | QSPI クロック (シリアル データ フラッシュと使用) | H14 |
QSPI_CS_N | IO | QSPI チップ セレクト (シリアル データ フラッシュと使用) | P11 |
RS232_RX | I | デバッグ UART (バス メインとして動作) - 受信信号 | N4 |
RS232_TX | O | デバッグ UART (バス メインとして動作) - 送信信号 | N5 |
SOP[0] | I | センス オン パワー - ライン #0 | N13 |
SOP[1] | I | センス オン パワー - ライン #1 | G13 |
SOP[2] | I | センス オン パワー - ライン #2 | P9 |
SPIA_CLK | IO | SPI チャネル A - クロック | E13 |
SPIA_CS_N | IO | SPI チャネル A - チップ セレクト | E15 |
SPIA_MISO | IO | SPI チャネル A - メイン入力 / スレーブ出力 | E14 |
SPIA_MOSI | IO | SPI チャネル A - メイン出力 / スレーブ入力 | D13 |
SPIB_CLK | IO | SPI チャネル B - クロック | F14、R12 |
SPIB_CS_N | IO | SPI チャネル B チップ セレクト (インスタンス ID 0) | H14、P11 |
SPIB_CS_N_1 | IO | SPI チャネル B チップ セレクト (インスタンス ID 1) | G13、J13、P13 |
SPIB_CS_N_2 | IO | SPI チャネル B チップ セレクト (インスタンス ID 2) | G13、J13、N12 |
SPIB_MISO | IO | SPI チャネル B - メイン入力 / スレーブ出力 | G14、R13 |
SPIB_MOSI | IO | SPI チャネル B - メイン出力 / スレーブ入力 | F13、N12 |
SPI_HOST_INTR | O | SPI 経由で通信中の外部ホストへの帯域外割り込み | P13 |
SYNC_IN | I | 低周波数同期信号入力 | P4 |
SYNC_OUT | O | 低周波数同期信号出力 | G13、J13、K13、P4 |
TCK | I | JTAG テスト クロック | P10 |
TDI | I | JTAG テスト データ入力 | R11 |
TDO | O | JTAG テスト データ出力 | N13 |
TMS | I | JTAG テスト モード信号 | N10 |
TRACE_CLK | O | デバッグ トレース出力 - クロック | N15 |
TRACE_CTL | O | デバッグ トレース出力 - 制御 | N14 |
TRACE_DATA_0 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | R4 |
TRACE_DATA_1 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | P5 |
TRACE_DATA_2 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | R5 |
TRACE_DATA_3 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | P6 |
TRACE_DATA_4 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | R7 |
TRACE_DATA_5 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | P7 |
TRACE_DATA_6 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | R8 |
TRACE_DATA_7 | O | デバッグ トレース出力 - データ ライン | P8 |
WARM_RESET | IO | オープン ドレインのフェイルセーフ ウォーム リセット信号。診断用として PMIC から駆動するか、または、デバイスがリセット中であることを示すステータス信号として使用できます。 | N9 |