JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
インターフェイス | 信号名 | ピンの種類 | 説明 | ボール番号 |
---|---|---|---|---|
トランスミッタ | TX1 | O | シングルエンド トランスミッタ 1 o/p | B4 |
TX2 | O | シングルエンド トランスミッタ 2 o/p | B6 | |
TX3 | O | シングルエンド トランスミッタ 3 o/p | B8 | |
レシーバ | RX1 | I | シングルエンド レシーバ 1 i/p | M2 |
RX2 | I | シングルエンド レシーバ 2 i/p | K2 | |
RX3 | I | シングルエンド レシーバ 3 i/p | H2 | |
RX4 | I | シングルエンド レシーバ 4 i/p | F2 | |
リセット | NRESET | I | チップのパワーオン リセット。アクティブ Low | R3 |
リファレンス発振器 | CLKP | I | XTAL モード:リファレンス水晶振動子用入力 外部クロック モード:シングルエンド入力リファレンス クロック ポート | B15 |
CLKM | I | XTAL モード::リファレンス水晶振動子用フィードバック駆動 外部クロック モード:このポートはグランドに接続します。 | C15 | |
リファレンス クロック | OSC_CLKOUT | O | PLL クリーンアップ後のクロック供給サブシステムからのリファレンス クロック出力 (1.4V 出力電圧スイング)。 | A14 |
バンドギャップ電圧 | VBGAP | O | デバイスのバンドギャップ リファレンス出力 | B10 |
電源 | VDDIN | 電源 | 1.2V デジタル電源 | H15、N11、P15、R6 |
VIN_SRAM | 電源 | 内部 SRAM 用 1.2V 電源レール | G15 | |
VNWA | 電源 | SRAM アレイのバック バイアス用 1.2V 電源レール | P14 | |
VIOIN | 電源 | I/O 電源 (3.3V または 1.8V):すべての CMOS I/O はこの電源で動作します。 | R10、F15 | |
VIOIN_18 | 電源 | CMOS IO 用 1.8V 電源 | R9 | |
VIN_18CLK | 電源 | クロック モジュール用 1.8V 電源 | B11 | |
VIOIN_18DIFF | 電源 | LVDS ポート用 1.8V 電源 | D15 | |
VPP | 電源 | ヒューズ チェーン用電源電圧 | L13 | |
電源 | VIN_13RF1 | 電源 | 1.3V アナログおよび RF 電源、VIN_13RF1 と VIN_13RF2 が基板上で短絡されている可能性があります。 | G5、H5、J5 |
VIN_13RF2 | 電源 | 1.3V アナログおよび RF 電源 | C2、D2 | |
VIN_18BB | 電源 | 1.8V アナログ ベース バンド電源 | K5、F5 | |
VIN_18VCO | 電源 | 1.8V RF VCO 電源 | B12 | |
VSS | グランド | デジタル グランド | L5、L6、L8、L10、K7、K8、K9、K10、K11、J6、J7、J8、J10、H7、H9、H11、G6、G7、G8、G10、F9、F11、E5、E6、E8、E10、E11、R15 | |
VSSA | グランド | アナログ グランド | A1、A3、A5、A7、A15、B1、B3、B5、B7、C1、C3、C4、C5、C6、C7、E1、E2、E3、F3、G1、G2、G3、H3、J1、J2、J3、K3、L1、L2、L3、M3、N1、N2、N3、R1、A13、C8、A9、B9、C9、B14、C14 | |
内部 LDO 出力 / 入力 | VOUT_14APLL | O | 内部 LDO 出力 | A10 |
VOUT_14SYNTH | O | 内部 LDO 出力 | B13 | |
VOUT_PA | IO | 内部 PA LDO を使用する場合、このピンは LDO の出力電圧を供給します。内部 PA LDO がバイパスされ無効になっている場合、1V 電源をこのピンに供給する必要があります。3TX を同時に使用する事例では、これは必須です。 | A2、B2 | |
量産開始前フェーズのテストおよびデバッグ出力。量産ハードウェア上でフィールド デバッグ用にピン出力することが可能です。 | アナログ テスト 1 / ADC1 | IO | ADC チャネル 1(1) | P1 |
アナログテスト 2 / ADC2 | IO | ADC チャネル 2(1) | P2 | |
アナログテスト 3 / ADC3 | IO | ADC チャネル 3(1) | P3 | |
アナログテスト 4 / ADC4 | IO | ADC チャネル 4(1) | R2 | |
ANAMUX / ADC5 | IO | ADC チャネル 5(1) | C13 | |
VSENSE / ADC6 | IO | ADC チャネル 6(1) | D14 |