JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
IWR1843 デバイスには、ミリ波ブロック全体と、3 個のトランスミッタと 4 個のレシーバのためのアナログ ベースバンド シグナル チェーン、およびお客様がプログラム可能な MCU、レーダー ハードウェア アクセラレータ、DSP が含まれています。このデバイスは、メモリ、処理能力、アプリケーション コード サイズの要件が厳しくない使用事例において、オンチップ レーダーとして使用できます。これらの使用事例としては、コスト重視の産業用レーダー センシング アプリケーションがあります。例: