JAJSI53A October 2019 – November 2020 INA290-Q1
PRODUCTION DATA
INA290-Q1 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。この製品は、PCB フットプリントがわずか 2.0mm × 2.1mm のスペース効率の高い SC-70 パッケージに搭載されています。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。INA290-Q1 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。
INA290-Q1 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。INA290-Q1 は SC-70 パッケージで供給され、ソリューションの面積を最小化できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA290-Q1 | SC-70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |