JAJSI84B April 2012 – December 2019 AMC1100
PRODUCTION DATA.
AMC1100 は、磁気干渉に高い耐性がある二酸化ケイ素 (SiO2) のバリアによって入力回路から分離された出力を持つ高精度の絶縁アンプです。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11: 2017-01 および UL1577 に準拠した最大 4250VPEAK のガルバニック絶縁を備えていることが認定されています。このデバイスを絶縁型電源とともに使用することで、高い同相電圧ラインからノイズ電流がローカル・グランドへ侵入するのを防ぎ、ノイズに敏感な回路への干渉と損傷を防止できます。
AMC1100 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベル信号源と直接接続できるように最適化されています。このデバイスの非常に優れた性能は、電力量計アプリケーションの高精度電流および電圧計測を可能にします。出力信号の同相電圧は、3V と 5V のどちらかのローサイド電源に合わせて自動的に調整されます。
AMC1100 は拡張産業用温度範囲の –40℃~+105℃ で完全に動作が規定されており、SMD 型の幅広 SOIC-8 (DWV) とガルウィング 8 (DUB) パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AMC1100 | SOP (8) | 9.50 mm×6.57 mm |
SOIC (8) | 5.85mm×7.50mm |