JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TACC[1:0] | HACC[1:0] | RES | MEAS_CONF[1:0] | MEAS_TRIG |
ビット | フィールド | 種類 | リセット時の値 (HEX) | 説明 |
---|---|---|---|---|
7:6 | TACC[1:0] | R/W | 0 | 温度精度オプション: 00:14 ビット 01:11 ビット 10:9 ビット 11:該当なし |
5:4 | HACC[1:0] | R/W | 0 | 湿度精度オプション: 00:14 ビット 01:11 ビット 10:9 ビット 11:該当なし |
3 | RES | R/W | 0 | 予約済み |
2:1 | MEAS_CONF[1:0] | R/W | 0 | 測定の構成: 00:湿度 + 温度 01:温度のみ 10:該当なし 11:該当なし |
0 | MEAS_TRIG | R/W | 0 | 測定トリガー: 0:動作なし 1: 測定開始 このビットを 1 に設定すると、ワン・ショット・モードで単一の測定を開始するか、または、連続変換モードで連続測定を開始することができます。測定を開始すると、このビットは、自動的に 0 にクリアされます。 |