JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEMP_OFFSET_ADJUST[7:0] |
ビット | フィールド | 種類 | リセット時の値 (HEX) | 説明 |
---|---|---|---|---|
[7:0] | TEMP_OFFSET_ADJUST [7:0] | R/W | 0 | 温度オフセット調整の値。この値は、変換後の温度データに加算されます。 |
報告される温度変換データは、温度オフセット調整レジスタをプログラミングすることで調整できます。レジスタの各ビットについて、加算または減算する等価オフセット値を次の表にまとめます。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
-20.63°C | +10.31°C | +5.16℃ | +2.58℃ | +1.29°C | +0.64℃ | +0.32℃ | +0.16℃ |
図 7-7 に示すように、変換された湿度値にこの値を加算して、オフセットを調整します。