JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
HDC2022 は、構成情報、温度および湿度の測定結果、ステータス情報を保持するデータ・レジスタを備えています。
アドレス (HEX) | 名称 | リセット値 (HEX) | 説明 |
---|---|---|---|
0x00 | TEMPERATURE LOW |
0 | 温度データ [7:0] |
0x01 | TEMPERATURE HIGH |
0 | 温度データ [15:8] |
0x02 | HUMIDITY LOW |
0 | 湿度データ [7:0] |
0x03 | HUMIDITY HIGH |
0 | 湿度データ [15:8] |
0x04 |
ステータス |
0 | データ準備完了およびスレッショルド・ステータス |
0x05 | TEMPERATURE MAX |
0 | 最大測定温度 (ワンショット・モードのみ) |
0x06 | HUMIDITY MAX |
0 | 最大測定湿度 (ワンショット・モードのみ) |
0x07 | INTERRUPT ENABLE |
0 | 割り込みイネーブル |
0x08 | TEMP_OFFSET_ADJUST |
0 | 温度オフセットの調整 |
0x09 | HUM_OFFSET_ADJUST |
0 | 湿度オフセットの調整 |
0x0A | TEMP_THR_L |
1 |
温度スレッショルド LOW |
0x0B | TEMP_THR_H |
FF |
温度スレッショルド HIGH |
0x0C | RH_THR_L |
0 | 湿度スレッショルド LOW |
0x0D | RH_THR_H |
FF | 湿度スレッショルド HIGH |
0x0E | DEVICE CONFIGURATION |
0 | ソフト・リセットおよび割り込み通知の構成 |
0x0F | MEASUREMENT CONFIGURATION |
0 | デバイス測定構成 |
0xFC | MANUFACTURER ID LOW |
49 | メーカー ID 下位バイト |
0xFD | MANUFACTURER ID HIGH |
54 | メーカー ID 上位バイト |
0xFE | DEVICE ID LOW |
D0 | デバイス ID 下位バイト |
0xFF | DEVICE ID HIGH |
7 | デバイス ID 上位バイト |