JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
図 8-1 に示す回路図によって基板レイアウトを作成すると、基板を小型化できます。相対湿度と温度の測定精度は、センサの精度とセンシング・システムの設定によって異なります。HDC2022 は、その場の環境において相対湿度と温度をサンプリングするため、センサの配置箇所の状態が監視対象の環境と一致することが重要です。サーモスタットの物理カバーには 1 つまたは複数の開口部を設けて、静止条件下でも良好なエアフローを確保してください。HDC2022 の領域内で PCB の熱質量を最小限に抑えて、測定応答時間と精度を改善する PCB レイアウトについては、レイアウト (図 10-1) を参照してください。