JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
DRDY_ENABLE | TH_ENABLE | TL_ENABLE | HH_ENABLE | HL_ENABLE | RES | RES | RES |
ビット | フィールド | 種類 | リセット時の値 (HEX) | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | DRDY_ENABLE | R/W | 0 | データ準備完了割り込みイネーブル 0 = データ準備完了割り込みディセーブル 1 = データ準備完了割り込みイネーブル |
6 | TH_ENABLE | R/W | 0 | 温度スレッショルド HIGH 割り込みイネーブル 0 = 温度 HIGH 割り込みディセーブル 1 = 温度 HIGH 割り込みイネーブル |
5 | TL_ENABLE | R/W | 0 | 温度スレッショルド LOW 割り込みイネーブル 0 = 温度 LOW 割り込みディセーブル 1 = 温度 LOW 割り込みイネーブル |
4 | HH_ENABLE | R/W | 0 | 湿度スレッショルド HIGH 割り込みイネーブル 0 = 湿度 HIGH 割り込みディセーブル 1 = 湿度 HIGH 割り込みイネーブル |
3 | HL_ENABLE | R/W | 0 | 湿度スレッショルド LOW 割り込みイネーブル 0 = 湿度 LOW 割り込みディセーブル 1 = 湿度 LOW 割り込みイネーブル |
2 | RES | 0 | 予約済み | |
1 | RES | 0 | 予約済み | |
0 | RES | 0 | 予約済み |
割り込みイネーブル・レジスタは、データ準備完了、温度スレッショルド HIGH、温度スレッショルド LOW、湿度スレッショルド HIGH、または 湿度スレッショルド LOW からの DRDY/INT ピンでの割り込みアサートをイネーブルまたはディセーブルします。 ステータス・レジスタ (アドレス 0x04) の内容は、このレジスタの影響を受けません。
このレジスタの設定は、デバイス構成レジスタ (アドレス 0x0E) の DRDY/INT_EN ビットが 1 に設定されている場合にのみ有効になることに注意してください。