JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
HDC2022 では、ワンショット・モードと連続変換モードの2種類の測定モードを使用できます。
ワンショット・モードでは、必要に応じて I2C コマンドを使用してそれぞれの測定を開始します。測定が完了すると、測定を開始する別の I2C コマンドを受信するまで、デバイスは自動的にスリープ・モードに戻ります。
HDC2022は、連続変換モードで定期的に測定を実行するように構成することもでき、I2C コマンドを使用して複数の測定要求を開始する必要がありません。割り込み構成レジスタを調整して、7 つの異なるサンプリング・レートのうち、いずれか 1 つをユーザーが選択できます (範囲は 2 分ごとに 1 サンプルから、1 秒間に 5 サンプルまで)。連続変換モードで は、HDC2022 は、選択したサンプリング・レートに基づいてスリープ・モードから定期的にウェークアップします。