JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDD | VDD ピン上の印加電圧 | -0.3 | 3.9 | V |
ADDR | ADDR ピン上の印加電圧 | -0.3 | 3.9 | V |
SCL | SCL ピン上の印加電圧 | -0.3 | 3.9 | V |
SDA | SDA ピン上の印加電圧 | -0.3 | 3.9 | V |
DRDY/INT | DRDY/INT ピン上の印加電圧 | -0.3 | VDD+ 0.3 | V |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |