JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
SCL、SDA ピン | |||||
fSCL | SCL クロック周波数(1) | 10 | 400 | kHz | |
tLOW | SCL クロック LOW の期間(1) | 1.3 | µs | ||
tHIGH | SCL クロック HIGH の 期間(1) | 0.6 | µs | ||
tSU;DAT | セットアップ時間:データ(1) | 100 | ns | ||
tHD;DAT | ホールド時間:データ(1) | 0 | µs | ||
tSU;STA | セットアップ時間:繰り返し START 条件(1) | 0.6 | µs | ||
tHD;STA | ホールド時間:繰り返し START 条件(1) (2) | 0.6 | µs | ||
tSU;STO | セットアップ時間:STOP 条件(1) | 0.6 | µs | ||
tR;SCL | 立ち上がり時間:SCL(1) | 300 | ns | ||
tR;SDA | 立ち上がり時間:SDA(1) | 300 | ns | ||
tF;SCL | 立ち下がり時間:SCL(1) | 20*(VDD/5.5V) | 300 | ns | |
tF;SDA | 立ち下がり時間:SDA(1) | 20*(VDD/5.5V) | 300 | ns | |
tBUF | STOP 条件と START 条件の間のバス・フリー時間(1) | 1.3 | µs | ||
tVD;DAT | データ有効時間(1) (3) | 0.9 | µs | ||
tVD;ACK | データ有効アクノリッジ時間(1) (4) | 0.9 | µs | ||
電源レール | |||||
tPOR | パワーオン・リセットまたはソフトウェア・リセット期間(1) | 3.5 | ms |