JAJSIJ8I November 1998 – May 2024 CD4066B , CD4066B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4066B デバイスは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。CD4016B デバイスとピン互換ですが、はるかに小さなオン抵抗を示します。また、このオン抵抗は信号入力範囲全体にわたって比較的一定です。
CD4066B デバイスは 4 つの双方向スイッチで構成され、それぞれ独立して制御できます。3V~18V の広い動作電源電圧範囲で、幅広いアプリケーションに使用可能です。シングル チャネル スイッチに対する利点として、ピーク入力信号電圧スイングが電源電圧と完全に等しいことと、オン インピーダンスが入力信号範囲全体にわたってより均一であることが挙げられます。しかし、サンプル アンド ホールドのアプリケーションには、CD4016B デバイスを推奨します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
CD4066B | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |