JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 側 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全出力電源電流 | θJA = 74.1℃/W、VVDDA/B = 12V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-2 を参照 | ドライバ A、ドライバ B | 66 | mA | ||
PS | 安全電源 | θJA = 74.1℃/W、VVCCI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ 図 6-3 を参照 | 入力 | 50 | mW | ||
ドライバ A | 8 00 | ||||||
ドライバ B | 8 00 | ||||||
合計 | 1 650 | ||||||
TS | 安全温度 (1) | 150 | ℃ |