JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21540-Q1 デバイスは、デッド タイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21540-Q1 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、5.7kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
保護機能として、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、入力ピンでの最大 -5V、50ns までのスパイクに対する負電圧耐性があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
部品番号 | IPK | REC.VDD 電源電圧の最小値 | パッケージ |
---|---|---|---|
UCC21540QDWKQ1 | 4.0A/6.0A | 9.2 V | DWK (SOIC 14) |
UCC21540AQDWKQ1 | 4.0A/6.0A | 6.0 V | DWK (SOIC 14) |