JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-1 に、「ハイサイド - ローサイド構成の 650V MOSFET を駆動する UCC21540-Q1」のリファレンス デザイン パラメータを示します。
パラメータ | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
パワー トランジスタ | 650V、12V の VGS で 150mΩ の RDS_ON | — | ||
VCC | 5.0 | V | ||
VDD | 12 | V | ||
入力信号振幅 | 3.3 | V | ||
スイッチング周波数 (fs) | 100 | kHz | ||
デッド タイム | 200 | ns | ||
DC リンク電圧 | 400 | V |