JAJSIQ6D June 2020 – August 2024 UCC21540-Q1 , UCC21540A-Q1
PRODUCTION DATA
出力の信号を低速にする (または遅延させる) 目的でゲート・ドライバへの信号を成形することは推奨しません。しかし、理想的でないレイアウトまたは長い PCB 配線によって生じるリンギングを除去するために小さな入力 RIN-CIN フィルタを使用することはできます。
このようなフィルタでは、0~100Ω の RIN と 10~100pF の CIN を使用する必要があります。この例では、RIN = 51Ω と CIN = 33pF が選択されており、コーナー周波数は約 100MHz です。
これらの部品を選択する際は、ノイズ耐性と伝搬遅延のトレードオフに注意します。