JAJSIY2D april 2019 – may 2023 TPS7H4001-SP
PRODMIX
TPS7H4001-SP は放射線耐性が強化された 7V、18A の同期整流降圧コンバータで、低抵抗のハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しています。電流モード制御により高い効率を実現し、部品数を削減しています。
出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4001-SP は、プライマリ・セカンダリ・モードに構成でき、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。
ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流保護により電流暴走を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。
部品番号(1) | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962-1820501VXC | QMLV | 34 ピンのセラミック 7.62mm × 21.59mm(2) 質量=2.612g(3) |
5962R1820501VXC | QMLV-RHA | |
TPS7H4001HKY/EM | エンジニアリング・サンプル | |
TPS7H4001MDDWTSHP | SHP-RHA | 44 ピンのプラスチック 6.10mm × 14.00mm(2) 質量=243.8mg(3) |
5962R1820502PYE | QMLP-RHA | |
5962R1820501V9A | QMLV-RHA KGD | ダイ |
TPS7H4001Y/EM | エンジニアリング・サンプル |