JAJSIZ9D April 2020 – January 2022 AWR6443 , AWR6843
PRODUCTION DATA
AWR デバイスは、60GHz~64GHz の帯域で動作できる FMCW レーダー・テクノロジを採用した統合型シングルチップ・ミリ波センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、前例のないレベルの統合を実現しています。このデバイスは、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。現在、機能安全準拠デバイスと機能安全非準拠デバイスを含む複数の車載認定済みバリアントを提供しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
AWR6843AQGABLRQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
AWR6843AQGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
AWR6843ABGABLRQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
AWR6843ABGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
AWR6843ABSABLRQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
AWR6843ABSABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
AWR6443ABGABLRQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | テープ・アンド・リール |
AWR6443ABGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |