JAJSJ89E
December 2019 – May 2022
ISO6740-Q1
,
ISO6741-Q1
,
ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
概要 (続き)
6
ピン構成および機能
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
推奨動作条件
7.4
熱に関する情報
7.5
電力定格
7.6
絶縁仕様
7.7
安全関連認証
7.8
安全限界値
電気的特性 - 5V 電源
7.9
電源電流特性 - 5V 電源
7.10
電気的特性 - 3.3V 電源
7.11
電源電流特性 - 3.3V 電源
7.12
電気的特性 - 2.5V 電源
7.13
電源電流特性 - 2.5V 電源
電気的特性 - 1.8V 電源
7.14
電源電流特性 - 1.8V 電源
7.15
スイッチング特性 - 5V 電源
7.16
スイッチング特性 - 3.3V 電源
7.17
スイッチング特性 - 2.5V 電源
7.18
スイッチング特性 - 1.8V 電源
7.19
絶縁特性曲線
7.20
代表的特性
8
パラメータ測定情報
9
詳細説明
9.1
概要
9.2
機能ブロック図
9.3
機能説明
9.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
9.4
デバイスの機能モード
9.4.1
デバイス I/O 回路図
10
アプリケーションと実装
10.1
アプリケーション情報
10.2
代表的なアプリケーション
10.2.1
設計要件
10.2.2
詳細な設計手順
10.2.3
アプリケーション曲線
10.2.3.1
絶縁寿命
11
電源に関する推奨事項
12
レイアウト
12.1
レイアウトのガイドライン
12.1.1
PCB 材料
12.2
レイアウト例
13
デバイスおよびドキュメントのサポート
13.1
ドキュメントのサポート
13.1.1
関連資料
13.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
13.3
サポート・リソース
13.4
商標
13.5
Electrostatic Discharge Caution
13.6
Glossary
14
メカニカル、パッケージ、および注文情報
14.1
付録:パッケージ・オプション
14.2
テープおよびリール情報
8
パラメータ測定情報
A.
入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 50kHz、50% デューティ・サイクル、t
r
≦ 3ns、t
f
≦ 3ns、Z
O
= 50Ω。入力ジェネレータ信号を終端するため、入力に 50Ω の抵抗が必要です。実際のアプリケーションでは必要ありません。
B.
C
L
= 15pF で、±20% 以内の計測および治具の容量があります。
図 8-1
スイッチング特性試験回路と電圧波形
A.
入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 10kHz、50% デューティ・サイクル、
t
r
≦ 3ns、t
f
≦ 3ns、Z
O
= 50Ω。
B.
C
L
= 15pF で、±20% 以内の計測および治具の容量があります。
図 8-2
伝搬遅延時間のテスト回路と波形のイネーブル / ディセーブル
A.
C
L
= 15pF で、±20% 以内の計測および治具の容量があります。
B.
電源ランプ・レート = 10mV/ns
図 8-3
デフォルトの出力遅延時間テスト回路と電圧波形
A.
C
L
= 15pF で、±20% 以内の計測および治具の容量があります。
図 8-4
同相過渡電圧耐性試験回路