JAJSJ89E December   2019  – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9.     電気的特性 - 5V 電源
    10. 7.9  電源電流特性 - 5V 電源
    11. 7.10 電気的特性 - 3.3V 電源
    12. 7.11 電源電流特性 - 3.3V 電源
    13. 7.12 電気的特性 - 2.5V 電源 
    14. 7.13 電源電流特性 - 2.5V 電源
    15.     電気的特性 - 1.8V 電源
    16. 7.14 電源電流特性 - 1.8V 電源
    17. 7.15 スイッチング特性 - 5V 電源
    18. 7.16 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    19. 7.17 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    20. 7.18 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    21. 7.19 絶縁特性曲線
    22. 7.20 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 13.6 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 14.1 付録:パッケージ・オプション
    2. 14.2 テープおよびリール情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
VCC1(1) サイド 1 電源電圧 VCC = 1.8V (3) 1.71 1.89 V
VCC1(1) サイド 1 電源電圧 VCC = 2.5V~5V(3) 2.25 5.5 V
VCC2(1) サイド 2 電源電圧 VCC = 1.8V (3) 1.71 1.89 V
VCC2(1) サイド 2 電源電圧 VCC = 2.5V~5V (3) 2.25 5.5 V
Vcc (UVLO+) 電源電圧が上昇しているときの UVLO スレッショルド 1.53 1.71 V
Vcc (UVLO-) 電源電圧が低下しているときの UVLO スレッショルド 1.1 1.41 V
Vhys (UVLO) 電源 UVLO ヒステリシス 0.08 0.13 V
VIH High レベルの入力電圧 0.7 × VCCI (2) VCCI V
VIL Low レベル入力電圧 0 0.3 × VCCI V
IOH High レベル出力電流 VCCO = 5V (2) -4 mA
VCCO = 3.3V -2 mA
VCCO = 2.5V -1 mA
VCCO = 1.8V -1 mA
IOL Low レベル出力電流 VCCO = 5V 4 mA
VCCO = 3.3V 2 mA
VCCO = 2.5V 1 mA
VCCO = 1.8V 1 mA
DR データ・レート 0 50 Mbps
TA 周囲温度 -40 25 125
VCC1 と VCC2 は、互いに独立して設定できます
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC
1.89V < VCC1、VCC2 < 2.25V かつ 1.05V < VCC1、VCC2< 1.71Vのとき、チャネル出力は不定状態です