JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 | RθJA = 73℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 311.4 | mA | ||
RθJA = 73℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 475.7 | mA | ||||
RθJA = 73℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 622 | |||||
RθJA = 73℃/W、VI = 1.89V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 905.1 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 | RθJA = 73℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 1712.4 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | ℃ |