JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 消費電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740 | |||||||
電源電流 - DC 信号 (2) | VI = VCC1 (1)(ISO6740)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO6740) | ICC1 | 1.2 | 1.8 | mA | ||
ICC2 | 2 | 3.4 | |||||
VI = 0V (ISO6740)、VI = VCC1 (接尾辞 F 付き ISO6740) | ICC1 | 5.1 | 7.6 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.7 | |||||
電源電流 - AC 信号 (3) | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.2 | 3.7 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.8 | ||||
ICC2 | 3.1 | 4.6 | |||||
50Mbps | ICC1 | 3.4 | 5.1 | ||||
ICC2 | 7 | 8.9 | |||||
ISO6741 | |||||||
電源電流 - DC 信号 (2) | VI = VCCI (1)(ISO6741)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO6741) | ICC1 | 1.5 | 2.4 | mA | ||
ICC2 | 2 | 3.4 | |||||
VI = 0V (ISO6741)、VI = VCCI (接尾辞 F 付きの ISO6741) | ICC1 | 4.5 | 6.9 | ||||
ICC2 | 3.2 | 5 | |||||
電源電流 - AC 信号 (3) | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 4.7 | ||
ICC2 | 2.7 | 4.3 | |||||
10Mbps | ICC1 | 3.3 | 5 | ||||
ICC2 | 3.4 | 5 | |||||
50Mbps | ICC1 | 4.5 | 6.3 | ||||
ICC2 | 6.4 | 8.3 | |||||
ISO6742 | |||||||
電源電流 - DC 信号 (2) | VI = VCCI (1)(ISO6742)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO6742) | ICC1、ICC2 | 1.9 | 3.1 | mA | ||
VI = 0V (ISO6742)、VI = VCCI (接尾辞 F 付きの ISO6742) | ICC1、ICC2 | 4 | 6.1 | ||||
電源電流 - AC 信号 (3) | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3 | 4.7 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 3.5 | 5.2 | ||||
50Mbps | ICC1、ICC2 | 5.6 | 7.6 |