JAJSJ89F December   2019  – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源 
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 電気的特性— 1.8V 電源
    16. 5.16 電源電流特性— 1.8V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 5V 電源
    18. 5.18 スイッチング特性— 3.3V 電源
    19. 5.19 スイッチング特性— 2.5V 電源
    20. 5.20 スイッチング特性— 1.8V 電源
    21. 5.21 絶縁特性曲線
    22. 5.22 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
        1. 8.2.3.1 絶縁寿命
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性— 3.3V 電源

VCC1 = VCC2 = 3.3 V ±10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
VOH High レベル出力電圧 IOH = -2 mA、図 6-1 を参照 VCCO - 0.2 (1) V
VOL Low レベル出力電圧 IOL = 2 mA、図 6-1 を参照 0.2 V
VIT+(IN) 立ち上がり入力のスイッチング スレッショルド 0.7 × VCCI(1) V
VIT-(IN) 立ち下がり入力のスイッチング スレッショルド 0.3 × VCCI V
VI(HYS) 入力スレッショルド電圧のヒステリシス 0.1 × VCCI V
IIH High レベル入力電流 INx で VIH = VCCI(1) 10
µA

IIL Low レベル入力電流 INx で VIL = 0V -10
µA

IIH High レベル入力電流 ENx で VIH = VCCI (1) 30
µA

IIL Low レベル入力電流 ENx で VIL = 0V -30
µA

CMTI 同相過渡耐性 VI = VCC または 0V、VCM = 1200V、図 6-4 を参照 100 150 kV/μs
Ci 入力容量 (2) VI = VCC / 2 + 0.4 × sin(2πft)、f = 2MHz、VCC = 3.3V 2.8 pF
VCCI = 入力側 VCC、VCCO = 出力側 VCC
入力ピンから同じ側のグランドまで測定。