JAJSJ89F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 100kbps の場合 図 6-1 を参照 |
11 | 18 | ns | ||
PWD | パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| | 0.2 | 7 | ns | |||
tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間 (2) | 同方向チャネル | 6 | ns | |||
tsk(pp) | 部品間のスキュー時間 (3) | 6 | ns | ||||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照 | 2.6 | 4.5 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.6 | 4.5 | ns | |||
tPHZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 High から高インピーダンスへ | 図 6-2 を参照してください | 18.6 | 25.8 | ns | ||
tPLZ | ディセーブルの伝搬遅延、出力 Low から高インピーダンスへ | 18.6 | 25.8 | ns | |||
tPZH | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 High へ (ISO674x) | 14.2 | 21.1 | ns | |||
tPZL | イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 Low へ (ISO674x) | 14.2 | 21.1 | ns | |||
tPU | UVLO から有効な出力データまでの時間 | 300 | μs | ||||
tDO | 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 | VCC が 1.2V を下回った時点から測定。図 6-3 参照 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
tie | タイム インターバル エラー | 50Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 1 | ns |