JAJSJA8E June   2020  – May 2024 TLV9020-Q1 , TLV9021-Q1 , TLV9022-Q1 , TLV9024-Q1 , TLV9030-Q1 , TLV9031-Q1 , TLV9032-Q1 , TLV9034-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能:TLV90x0-Q1 および TLV90x1-Q1 シングル
    2.     ピンの機能:TLV90x2-Q1 デュアル
    3.     ピンの機能:TLV90x4-Q1 クワッド
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    5. 5.5  熱に関する情報、TLV90x2-Q1
    6. 5.6  熱に関する情報、TLV90x4-Q1
    7. 5.7  電気的特性、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    8. 5.8  スイッチング特性、TLV90x0-Q1、TLV90x1-Q1
    9. 5.9  電気的特性、TLV90x2-Q1
    10. 5.10 スイッチング特性、TLV90x2-Q1
    11. 5.11 電気的特性、TLV90x4-Q1
    12. 5.12 スイッチング特性、TLV90x4-Q1
    13. 5.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV9022-Q1 および TLV9024-Q1 のオープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV9032-Q1 および TLV9034-Q1 のプッシュプル出力
      2. 6.4.2 パワーオン・リセット (POR)
      3. 6.4.3 入力
        1. 6.4.3.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.3.2 フォルト トレラント入力
        3. 6.4.3.3 入力保護
      4. 6.4.4 ESD 保護
      5. 6.4.5 未使用入力
      6. 6.4.6 ヒステリシス
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
      2. 7.1.2 ヒステリシス
        1. 7.1.2.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 7.1.2.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
        3. 7.1.2.3 オープン・ドレイン出力を使用した反転 / 非反転ヒステリシス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ・コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 方形波発振器
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 7.2.3 可変パルス幅ジェネレータ
      4. 7.2.4 時間遅延ジェネレータ
      5. 7.2.5 ロジック レベル シフタ
      6. 7.2.6 ワンショット・マルチバイブレータ
      7. 7.2.7 双安定マルチバイブレータ
      8. 7.2.8 ゼロ交差検出器
      9. 7.2.9 パルス・スライサ
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
  9. レイアウト
    1. 8.1 レイアウトのガイドライン
    2. 8.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

発振周波数は、抵抗とコンデンサの値によって決定されます。次の計算は、手順の詳細を示しています。

TLV9020-Q1 TLV9021-Q1 TLV9022-Q1 TLV9024-Q1  TLV9030-Q1 TLV9031-Q1 TLV9032-Q1 TLV9034-Q1 方形波発振器のタイミング スレッショルド図 7-10 方形波発振器のタイミング スレッショルド

まず、図 図 7-9 の出力は "High" と見なされます。これは、反転された入力 VC が非反転入力 (VA) よりも低いことを示しています。これにより、C1 は R4 を介して充電され、電圧 VC は非反転入力と等しくなるまで増加します。このポイントでの VA の値は、式 7 で計算されます。

式 7. TLV9020-Q1 TLV9021-Q1 TLV9022-Q1 TLV9024-Q1  TLV9030-Q1 TLV9031-Q1 TLV9032-Q1 TLV9034-Q1

R1 = R2 = R3 の場合、VA1 = 2VCC/3

この時点でコンパレータの出力はトリップし、出力が負のレールまでプルダウンされます。このポイントでの VA の値は、式 8 で計算されます。

式 8. TLV9020-Q1 TLV9021-Q1 TLV9022-Q1 TLV9024-Q1  TLV9030-Q1 TLV9031-Q1 TLV9032-Q1 TLV9034-Q1

R1 = R2 = R3 の場合、VA2 = VCC/3

ここで、C1 は R4 を介して放電され、電圧 VCC は VA2 に達するまで低下します。この時点で、出力は開始状態に戻ります。発振周期は、C1 の電圧が 2VCC/3 から VCC/3 まで低下した後、2VCC/3 に戻るまでの時間に等しくなります。この値は各トリップについて R4C1 × ln 2 で与えられます。したがって、合計時間は 2 R4C1 × ln 2 として計算されます。

発振周波数は、式 9 で計算されます。

式 9. TLV9020-Q1 TLV9021-Q1 TLV9022-Q1 TLV9024-Q1  TLV9030-Q1 TLV9031-Q1 TLV9032-Q1 TLV9034-Q1