JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
以下の図は、アプリケーション特性の波形を示しています。
PWM 周波数 = 125 kHz | ||
スイッチ ブランク時間 tSW_BLK = 1μs | ||
PWM_Phase_Shift = 1h | ||
PWM 周波数 = 62.5 kHz |
||
スイッチ ブランク時間 tSW_BLK = 0.5μs | ||
PWM_Phase_Shift = 0h | ||