JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

内部 LDO を適切に動作させるため、LP5860 には、VCAP と GND との間に 1μF の値の外付けコンデンサ (CVCAP) を接続する必要があります。このコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。

VCC/VLED と GND との間に 1μF のコンデンサを配置し、VIO と GND との間に 1nF のコンデンサを配置することを推奨します。これらのコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置します。

通信手段として I2C を使う場合、SCL と SDA にプルアップ抵抗 (Rpull-up) を接続する必要があります。代表的なアプリケーションでは、1.8kΩ~4.7kΩ の抵抗を推奨します。

本デバイスから周囲への熱放散を低減するため、LED と直列に抵抗 (RCS) を任意で配置できます。本デバイスが確実に正常動作するには、これらの抵抗での電圧降下を差し引いても、VSAT のために十分なマージンが残っている必要があります。