JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • LED マトリクスのトポロジ

    • 198 の LED ドットのための 11 のスキャン・スイッチを備えた 18 の定電流シンク
    • 1~11 に設定できるスキャン・スイッチ

  • 動作電圧範囲
    • VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック・ピン
  • 18 の高精度定電流シンク
    • 電流シンクあたり 0.1mA~50mA (VCC ≥ 3.3V)
    • デバイス間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • チャネル間誤差:±3% (チャネル電流 = 50mA)
    • 位相シフトによる過渡電力の平衡化
  • 超低消費電力
    • シャットダウン・モード:ICC ≤ 1µA (EN = LOW)
    • スタンバイ・モード:ICC ≤ 10µA (EN = HIGH および CHIP_EN = 0 (データ保持))
    • アクティブ・モード:ICC = 4.3mA (標準値、チャネル電流 = 5mA)
  • フレキシブルな調光オプション
    • 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
    • アナログ調光 (電流ゲイン制御)
      • すべての LED ドットに対するグローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定
      • 3 グループの 7 ビット・カラー電流 (CC) 設定 (赤、緑、青)
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット・ドット電流 (DC) 設定
    • 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
      • すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光
      • LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラマブルな 8 ビット PWM 調光グループ
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光
  • データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
  • 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
  • ゴースト除去および低輝度補償機能
  • インターフェイス・オプション
    • 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = LOW)
    • 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = HIGH)