JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

時分割多重マトリクス

LP5860 デバイスは、最大 198 の LED ドットを 1 つのチップでサポートするため、時分割多重マトリクス方式を採用しています。本デバイスは、198 (18 × 11) の LED ドットまたは 66 (6 × 11) の RGB ピクセルを駆動するため、18 の電流シンクと 11 のスキャン ラインを内蔵しています。マトリクス制御方式では、本デバイスはライン 0 からライン 10 までを順にスキャンします (図 8-1 を参照)。個別アナログおよび PWM 調光をサポートするため、LED ドットごとに電流ゲインおよび PWM デューティ レジスタをプログラムできます。

LP5860 スキャン ライン制御方式図 8-1 スキャン ライン制御方式

LP5860 デバイスは、11 のハイサイド P チャネル MOSFET (PMOS) を搭載しています。Dev_initial レジスタの「Max_Line_Num」を設定することで、アクティブなスキャン数 (1~11) を柔軟に設定できます。時分割多重マトリクスのタイミング シーケンスは、図 8-2 に従います。

LP5860 時分割多重マトリクスのタイミング シーケンス図 8-2 時分割多重マトリクスのタイミング シーケンス

ライン スイッチングの 1 サイクル時間は以下のように計算できます。

式 1. tline_switch = tPWM + tSW_BLK + 2 × tphase_shift
  • tPWM は電流シンクのアクティブ時間であり、Dev_initial レジスタの「PWM_Fre」を設定することで、8μs (PWM 周波数を 125kHz に設定) または 16μs (PWM 周波数を 62.5kHz に設定) となります。
  • tSW_BLK はスイッチのブランク時間であり、Dev_config1 レジスタの「SW_BLK」を設定することで、1μs または 0.5μs となります。
  • tphase_shift は PWM 位相シフト時間であり、Dev_config1 レジスタの「PWM_Phase_Shift」を設定することで、0 または 125ns となります。

1 つのサブ期間全体の表示時間の合計は tsub_period であり、以下の式で計算できます。

式 2. tsub_period = tline_switch × Scan_line#
  • Scan_line# は、Dev_initial レジスタの「Max_Line_Num」によって決定されるスキャン ライン数です。

図 8-3 に、時分割多重マトリクス方式のタイミング図を示します。tCS_ON_Shift は、Dev_config1 レジスタの「CS_ON_Shift」ビットを設定することで決まる電流シンクのターンオン シフトです。

LP5860 時分割多重マトリクスのタイミング図図 8-3 時分割多重マトリクスのタイミング図

LP5860 デバイスには、マトリクス トポロジの副作用を解消するため、ゴースト除去機能と低輝度補償機能が実装されています。

  • ゴースト除去:LED の予期しない弱いターンオンを防止するため、上側と下側の両方のゴースト除去機能が実装されています。
    • 上側ゴースト除去:各スキャン ラインのオフ状態の間に、各スキャン ラインを放電します。Dev_config3 レジスタの「Up_Deghost」を設定することで、LP5860 はスキャン ライン スイッチを放電し、特定の電圧にクランプします。
    • 下側ゴースト除去:各スキャン ラインのオフ状態の間に、各電流シンク電圧をプリチャージします。ゴースト除去機能は、Dev_config3 レジスタの「Down_Deghost」によって調整できます。

  • 低輝度補償:低輝度条件での色シフトと不均一性を解消するため、3 組の補償機能が実装されています。この補償機能は、Dev_config2 レジスタの「Comp_Group1」、「Comp_Group2」、「Comp_Group3」によって行うことができます。
    • 補償グループ 1:CS0、CS3、CS6、CS9、CS12、CS15。
    • 補償グループ 2:CS1、CS4、CS7、CS10、CS13、CS16。
    • 補償グループ 3:CS2、CS5、CS8、CS11、CS14、CS17。