JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
データの書き込みと読み取りを同時にサポートするため、LP5860 デバイスは SRAM を実装しています。
モード 1 とモード 2/3 のデータ リフレッシュ機構は同じではありませんが、データの書き込みと読み取りは同じ方法に従います。ユーザーは SRAM データの一部のみを更新することも、SRAM ページ全体を同時に更新することもできます。データ トラフィックを最小化し、データ転送効率を向上させるため、LP5860 は自動インクリメント機能をサポートしています。
16 ビット PWM (モード 3) と 8 ビット PWM (モード 1 とモード 2) には異なる SRAM アドレスが割り当てられていることに注意してください。