JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

プログラム手順

データ リフレッシュ モード 1 を選択した場合、データが受信された後、出力は即座にリフレッシュされます。

データ リフレッシュ モード 2/3 を選択した場合、同期表示のために VSYNC 信号が必要とされます。図 9-2 に、プログラミング フローを示します。最後のフレームの全ピクセルを表示するため、最後の PWM の終了後、VSYNC パルスが本デバイスに送信される必要があります。2 つのパルスの間の時間 (tSYNC) は、すべてのドットの全 PWM 時間 (tframe) より長い必要があります。一般的な選択肢 (60Hz、90Hz、120Hz など) またはさらに高いリフレッシュ周波数がサポートされています。各 VSYNC フレームの開始時に、tSYNC_H より長い High パルス幅が必要とされます。また、High パルス幅の間、データを PWM レジスタに書き込むことはできません。

LP5860 プログラム手順図 9-2 プログラム手順