JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
その他タイミング要件 | |||||
fOSC | 内部発振器の周波数 | 31.2 | MHz | ||
fOSC _ERR | デバイス間の発振器周波数誤差 | -3% | 3% | ||
tPOR_H | UVLO 非アクティブからデバイス通常動作までの待機時間 | 500 | μs | ||
tCHIP_EN | Chip_EN (レジスタ) = 1 の設定からデバイス通常動作までの待機時間 | 100 | μs | ||
tRISE | LED 出力立ち上がり時間 | 10 | ns | ||
tFALL | LED 出力立ち下がり時間 | 15 | ns | ||
tVSYNC_H | VSYNC の最小 High レベル パルス幅 | 200 | μs | ||
SPI のタイミング要件 | |||||
fSCLK | SPI クロック周波数 | 12 | MHz | ||
1 | サイクル時間 | 83.3 | ns | ||
2 | SS アクティブ リード時間 | 50 | ns | ||
3 | SS アクティブ レグ時間 | 50 | ns | ||
4 | SS 非アクティブ時間 | 50 | ns | ||
5 | SCLK Low 時間 | 36 | ns | ||
6 | SCLK High 時間 | 36 | ns | ||
7 | MOSI のセットアップ時間 | 20 | ns | ||
8 | MOSI のホールド時間 | 20 | ns | ||
9 | MISO のディセーブル時間 | 30 | ns | ||
10 | MISO のデータ有効時間 | 35 | ns | ||
Cb | バス容量 | 5 | 40 | pF | |
I2C ファースト モードのタイミング要件 | |||||
fSCL | I2C クロック周波数 | 0 | 400 | KHz | |
1 | (反復) 開始条件のホールド時間 | 600 | ns | ||
2 | クロック Low 時間 | 1300 | ns | ||
3 | クロック High 時間 | 600 | ns | ||
4 | 反復開始条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
5 | データ ホールド時間 | 0 | ns | ||
6 | データ セットアップ時間 | 100 | ns | ||
7 | SDA および SCL の立ち上がり時間 | 300 | ns | ||
8 | SDA および SCL の立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
9 | 停止条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
10 | 停止条件と開始条件の間のバス フリー時間 | 1.3 | μs | ||
I2C ファースト モード プラスのタイミング要件 | |||||
fSCL | I2C クロック周波数 | 0 | 400 | KHz | |
1 | (反復) 開始条件のホールド時間 | 600 | ns | ||
2 | クロック Low 時間 | 1300 | ns | ||
3 | クロック High 時間 | 600 | ns | ||
4 | 反復開始条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
5 | データ ホールド時間 | 0 | ns | ||
6 | データ セットアップ時間 | 100 | ns | ||
7 | SDA および SCL の立ち上がり時間 | 300 | ns | ||
8 | SDA および SCL の立ち下がり時間 | 300 | ns | ||
9 | 停止条件のセットアップ時間 | 600 | ns | ||
10 | 停止条件と開始条件の間のバス フリー時間 | 1.3 | μs |