JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
VCC | デバイス電源電圧 | 2.7 | 5.5 | V | ||
VUVR | 低電圧再起動 | VCC を立ち上げ、テスト モード | 2.5 | V | ||
VUVF | 低電圧シャットダウン | VCC を立ち下げ、テスト モード | 1.9 | V | ||
VUV_HYS | 低電圧シャットダウン、ヒステリシス | 0.3 | V | |||
VCAP | 内部 LDO 出力 | VCC = 2.7V~5.5V | 1.78 | V | ||
ICC | シャットダウン時の電源電流 (ISHUTDOWN) | VEN = 0V、CHIP_EN = 0 (ビット)、VCC と VLED からの総電流を測定 | 0.1 | 1 | µA | |
スタンバイ時の電源電流 (ISTANDBY) | VEN = 3.3V、CHIP_EN = 0 (ビット)、VCC と VLED からの総電流を測定 | 5.5 | 10 | µA | ||
アクティブ モードの電源電流 (INORMAL) | VEN = 3.3V、CHIP_EN = 1 (ビット)、すべてのチャネルの IOUT = 5mA (MC = 1、CC = 127、DC = 256)、VCC からの電流を測定 | 4.3 | 6 | mA | ||
VLED | LED 電源 | 2.7 | 5.5 | V | ||
VVIO | VIO 電源 | 1.65 | 5.5 | V | ||
IVIO | VIO 電源電流 | インターフェイス アイドル | 5 | µA | ||
出力段 | ||||||
ICS | 定電流シンク出力範囲 (CS0~CS17) | 2.7V ≦ VCC < 3.3V、PWM = 100% | 0.1 | 40 | mA | |
VCC ≧ 3.3V、PWM = 100% | 0.1 | 50 | mA | |||
ILKG | リーク電流 (CS0~CS17) | チャネルはオフ、up_deghost = 0、VCS = 5V | 0.1 | 1 | µA | |
IERR_DD | デバイス間の電流誤差、IERR_DD = (IAVE - ISET) / ISET × 100% | すべてのチャネルがオン。電流を 0.1mA に設定。MC = 0、CC = 42、DC = 25、PWM = 100% | -7 | 7 | % | |
すべてのチャネルがオン。電流を 1mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 25、PWM = 100% | -5 | 5 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 10mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% | -3.5 | 3.5 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 25mA に設定。MC = 7、CC = 64、DC = 255、PWM = 100% | -3.5 | 3.5 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 50mA に設定。MC = 7、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% | -3 | 3 | % | |||
IERR_CC | チャネル間の電流誤差、IERR_CC = (IOUTX - IAVE) / IAVE × 100% | すべてのチャネルがオン。電流を 0.1mA に設定。MC = 0、CC = 42、DC = 25、PWM = 100% | -5.5 | 5.5 | % | |
すべてのチャネルがオン。電流を 1mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 25、PWM = 100% | -5 | 5 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 10mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% | -4 | 4 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 25mA に設定。MC = 7、CC = 64、DC = 255、PWM = 100% | -3.5 | 3.5 | % | |||
すべてのチャネルがオン。電流を 50mA に設定。MC = 7、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% | -3 | 3 | % | |||
fPWM | LED PWM 周波数 | PWM_Fre = 1、PWM = 100% | 62.5 | KHz | ||
PWM_Fre = 0、PWM = 100% | 125 | KHz | ||||
VSAT | 出力飽和電圧 | IOUT = 50mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 | 0.45 | V | ||
IOUT = 30mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 | 0.4 | V | ||||
IOUT = 10mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 | 0.35 | V | ||||
RSW | ハイサイド PMOS オン抵抗 | VLED = 2.7V、ISW = 200mA | 450 | 550 | mΩ | |
VLED = 2.7V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR | 450 | 570 | mΩ | |||
VLED = 3.8V、ISW = 200mA | 380 | 500 | mΩ | |||
VLED = 3.8V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR | 380 | 520 | mΩ | |||
VLED = 5V、ISW = 200mA | 310 | 450 | mΩ | |||
VLED = 5V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR | 310 | 490 | mΩ | |||
ロジック インターフェイス | ||||||
VLOGIC_IL | Low レベル入力電圧、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS | 0.3 x VIO | V | |||
VLOGIC_IH | High レベル入力電圧、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS | 0.7 x VIO | V | |||
VEN_IL | EN ピンの Low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
VEN_IH | EN ピンの High レベル入力電圧 | VCAP パワーアップ時 | 1.4 | V | ||
ILOGIC_I | 入力電流、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx | -1 | 1 | µA | ||
VLOGIC_OL | SDA、MISO の Low レベル出力電圧 | IPULLUP = 3mA | 0.4 | V | ||
VLOGIC_OH | MISO の High レベル出力電圧 | IPULLUP = -3mA | 0.7 x VIO | V | ||
保護回路 | ||||||
VLOD_TH | チャネル断線検出のスレッショルド | 0.25 | V | |||
VLSD_TH | チャネル短絡検出のスレッショルド | VLED - 1 | V | |||
TTSD | サーマル シャットダウン接合部温度 | 150 | ℃ | |||
THYS | サーマル シャットダウン温度ヒステリシス | 15 | ℃ |