JAJSJF5C April 2021 – November 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードが用意されています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。MDI で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、DP83TC812-Q1 には、疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。本デバイスは、6.00mm × 6.00mm、36 ピンの VQFN ウェッタブル フランク パッケージに収容されています。このデバイスは DP83TG720 (1000BASE-T1) とピン互換で、DP83TC811 とフォームファクタ互換です。したがって、DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814、DP83TG720 に対して単一の PCB レイアウトを使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称)(2) |
---|---|---|
DP83TC812S-Q1 | VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |
DP83TC812R-Q1 | VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |