JAJSJG9B August 2020 – May 2024 LP8866S-Q1
PRODUCTION DATA
LP8866S-Q1 は昇圧コントローラを備えた車載用、高効率の LED ドライバです。6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。
この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整できるため、LP8866S-Q1 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。
LP8866S-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP8866S-Q1 | HTSSOP (38) | 9.70mm × 4.40mm |
QFN (32) | 5mm × 5mm |