JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
TMS320F2803x リアルタイム・マイクロコントローラ
F2803x シリーズは、ピン数とメモリ・サイズについて、より広範な選択肢を提供します。F2803x シリーズでは、パラレル制御補償器アクセラレータ (CLA) オプションも採り入れています。
TMS320F2807x リアルタイム・マイクロコントローラ
F2807x シリーズは、最高の性能、最大のピン数、フラッシュ・メモリ・サイズ、ペリフェラルの選択肢を提供します。F2807x シリーズは、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ技術を内蔵しています。
TMS320F28004x リアルタイム・マイクロコントローラ
F28004x シリーズは、F2807x シリーズの縮小版であり、最新世代の拡張機能を備えています。
TMS320F28002x リアルタイム・マイクロコントローラ
F28002x シリーズは、F28004x シリーズの縮小版であり、最新世代の拡張機能を備えています。
TMS320F2838x リアルタイム・マイコン
F2838xシリーズは、より高い性能、より多くのピン数、フラッシュ・メモリ・サイズ、ペリフェラル、および幅広い接続オプションを提供します。F2838x シリーズには、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ・テクノロジーが搭載されています。