JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
表 7-5 に、デバイス識別レジスタを示します。これらのデバイス識別レジスタの詳細については、『TMS320F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』を参照してください。生産ステータス (TMX または TMS) の識別およびその他のデバイス情報については、PARTIDH および PARTIDL のレジスタの説明を参照してください。
名称 | アドレス | サイズ (x16) | 説明 | |
---|---|---|---|---|
PARTIDH | 0x0005 D00A | 2 | デバイスの製品識別番号 | |
TMS320F280039C | 0x05FF 0500 | |||
TMS320F280039 | 0x05FF 0500 | |||
TMS320F280038C | 0x05FE 0500 | |||
TMS320F280038 | 0x05FE 0500 | |||
TMS320F280037C | 0x05FD 0500 | |||
TMS320F280037 | 0x05FD 0500 | |||
TMS320F280036C | 0x05FC 0500 | |||
TMS320F280036 | 0x05FC 0500 | |||
TMS320F280034 | 0x05FA 0500 | |||
TMS320F280033 | 0x05F9 0500 | |||
REVID | 0x0005 D00C | 2 | シリコンのリビジョン番号 | |
リビジョン 0 | 0x0000 0000 | |||
UID_UNIQUE | 0x0007 020C | 2 | 固有の識別番号。この番号は、同じ PARTIDH を持つデバイスの中でそれぞれ異なっています。この固有の番号は、アプリケーションでシリアル番号として使用できます。この番号は TMS デバイスにのみ存在します。 |