JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
レールで許容されるパワーアップ・シーケンスを以下にまとめます。ここで「パワーアップ」とは、対象のレールが推奨される最小動作電圧に達したことを意味します。
単純化のため、すべての 3.3V レールを互いに接続して、「電源ピンの電源シーケンス」の説明に従うことを推奨します。
事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | ||
---|---|---|---|---|
VDDIO | VDDA | VDD | ||
A | 1 | 2 | 3 | 可能 |
B | 1 | 3 | 2 | 可能 |
C | 2 | 1 | 3 | - |
D | 2 | 3 | 1 | - |
E | 3 | 2 | 1 | - |
F | 3 | 1 | 2 | - |
G | 1 | 1 | 2 | 可能 |
H | 2 | 2 | 1 | - |
事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | |
---|---|---|---|
VDDIO | VDDA | ||
A | 1 | 2 | 可能 |
B | 2 | 1 | - |
C | 1 | 1 | 可能 |