JAJSJO1C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
CMPSS DAC 出力範囲 | 内部リファレンス | 0 | VDDA | V | |
外部リファレンス | 0 | VDAC(4) | |||
静的オフセット誤差(1) | -25 | 25 | mV | ||
静的ゲイン誤差(1) | -2 | 2 | % (対 FSR) | ||
静的 DNL | エンドポイント補正 | >–1 | 4 | LSB | |
静的 INL | エンドポイント補正 | -16 | 16 | LSB | |
セトリング時間 | フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング | 1 | μs | ||
分解能 | 12 | ビット | |||
CMPSS DAC 出力の外乱(2) | コンパレータのトリップまたは CMPSS DAC コードの変化によって、同じ CMPSS モジュール内で発生する誤差 | -100 | 100 | LSB | |
CMPSS DAC の外乱時間(2) | 200 | ns | |||
VDAC リファレンス電圧 | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
VDAC 負荷(3) | VDAC がリファレンス電圧の場合 | 6 | 8 | 10 | kΩ |