JAJSJZ4B October 2020 – June 2024 TPS54J061
PRODUCTION DATA
TPS54J061 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを搭載した、高効率、小型の同期整流式降圧コンバータです。スペースに制約のある電源システムで使いやすく、外部部品数が少なくて済みます。
このデバイスは、高性能の内蔵 MOSFET、高精度 (±1%) の 600mV 基準電圧、–40℃~+125℃の接合部温度範囲を特長としています。競争力のある機能として、非常に少ない外付け部品点数、高速な負荷過渡応答、精密な負荷レギュレーションとライン レギュレーション、自動スキップまたは FCCM モード動作、可変ソフト スタート制御、外部補償を使わない全セラミック コンデンサ設計のサポートが挙げられます。
TPS54J061 は、14 ピンの QFN パッケージで供給されます。