JAJSK02 October   2020 TPS23731

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics: DC-DC Controller Section
    6. 7.6 Electrical Characteristics PoE
    7.     14
    8. 7.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  CLS Classification
      2. 8.3.2  DEN Detection and Enable
      3. 8.3.3  APD Auxiliary Power Detect
      4. 8.3.4  Internal Pass MOSFET
      5. 8.3.5  T2P and APDO Indicators
      6. 8.3.6  DC-DC Controller Features
        1. 8.3.6.1 VCC, VB, VBG and Advanced PWM Startup
        2.       27
        3. 8.3.6.2 CS, Current Slope Compensation and blanking
        4. 8.3.6.3 COMP, FB, EA_DIS, CP, PSRS and Opto-less Feedback
        5. 8.3.6.4 FRS Frequency Setting and Synchronization
        6. 8.3.6.5 DTHR and Frequency Dithering for Spread Spectrum Applications
        7. 8.3.6.6 SST and Soft-Start of the Switcher
        8. 8.3.6.7 SST, I_STP, LINEUV and Soft-Stop of the Switcher
      7. 8.3.7  Switching FET Driver - GATE
      8. 8.3.8  EMPS and Automatic MPS
      9. 8.3.9  VDD Supply Voltage
      10. 8.3.10 RTN, AGND, GND
      11. 8.3.11 VSS
      12. 8.3.12 Exposed Thermal pads - PAD_G and PAD_S
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1  PoE Overview
      2. 8.4.2  Threshold Voltages
      3. 8.4.3  PoE Start-Up Sequence
      4. 8.4.4  Detection
      5. 8.4.5  Hardware Classification
      6. 8.4.6  Maintain Power Signature (MPS)
      7. 8.4.7  Advanced Start-Up and Converter Operation
      8. 8.4.8  Line Undervoltage Protection and Converter Operation
      9. 8.4.9  PD Self-Protection
      10. 8.4.10 Thermal Shutdown - DC-DC Controller
      11. 8.4.11 Adapter ORing
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.1.1  Input Bridges and Schottky Diodes
          2. 9.2.1.1.2  Input TVS Protection
          3. 9.2.1.1.3  Input Bypass Capacitor
          4. 9.2.1.1.4  Detection Resistor, RDEN
          5. 9.2.1.1.5  Classification Resistor, RCLS.
          6. 9.2.1.1.6  APD Pin Divider Network, RAPD1, RAPD2
          7. 9.2.1.1.7  Setting Frequency (RFRS) and Synchronization
          8. 9.2.1.1.8  Bias Supply Requirements and CVCC
          9. 9.2.1.1.9  APDO, T2P Interface
          10. 9.2.1.1.10 Output Voltage Feedback Divider, RAUX, R1,R2
          11. 9.2.1.1.11 Frequency Dithering for Conducted Emissions Control
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
    3. 11.3 EMI Containment
    4. 11.4 Thermal Considerations and OTSD
    5. 11.5 ESD
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Documentation Support
      1. 12.1.1 Related Documentation
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 Trademarks
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  13. 13Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TPS23731 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバック スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 25.5W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt および IEEE 802.3at 規格をサポートしています。

EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフト・スタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt/at の起動要件も満たせます。

ソフト・ストップ機能を使用すると、同期 FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。

DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。

この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。

自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。

製品情報(1)
部品番号 パッケージ 本体サイズ (公称)
TPS23731 VSON (45) 7.00mm × 5.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-680A321B-4476-4DE4-ABAC-216A9650FE13-low.gif アプリケーション概略