JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
このシングル 2 入力正論理 AND ゲートは 0.8V~3.6V の VCC 動作用に設計されており、ブール関数 を正論理で実行します。
AUP ファミリのデバイスは、静止時消費電力が 1μA 未満で、超小型の DPW パッケージで提供されます。DPW パッケージ テクノロジーは、IC パッケージングにおける大きなブレークスルーです。フットプリントが 0.64mm2 と超小型であり、従来の製造に適した 0.5mm のリード ピッチを保持しながら、その他のパッケージ オプションに比べて基板面積を大幅に節約できます。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源投入時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。Ioff 機能により、活線挿入も可能になります。