JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
AUP ファミリは、バッテリー駆動のポータブル アプリケーションに対する低消費電力ニーズに応える最適ソリューションです。このファミリは、VCC 範囲全体の 0.8V から 3.6V にわたって静的消費電力および動的消費電力を抑えることでバッテリー寿命を延長します。また、この製品はシグナル インテグリティを良好に維持します。小さなヒステリシスが内蔵されているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。駆動が低下するとエッジが低速になり、出力のオーバーシュートとアンダーシュートが防止されます。
シングル ゲート ロジックの AUP ファミリは、通常 0.8V~1.2V で動作する新しい低電圧マイクロプロセッサ用の優れたトランスレータです。これらは、依然として 3.3V で動作するペリフェラル ドライバやアクセサリの電圧を、新しい μC の電力レベルまで降圧することができます。