JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | TA = –40℃~+85℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
VOH | IOH = -20 µA | 0.8 V~ 3.6 V | VCC - 0.1 | VCC - 0.1 | V | |||||
IOH = -1.1 mA | 1.1 V | 0.75 × VCC | 0.7 × VCC | |||||||
IOH = -1.7 mA | 1.4 V | 1.11 | 1.03 | |||||||
IOH = -1.9 mA | 1.65 V | 1.32 | 1.3 | |||||||
IOH = -2.3 mA | 2.3 V | 2.05 | 1.97 | |||||||
IOH = -3.1 mA | 1.9 | 1.85 | ||||||||
IOH = -2.7 mA | 3 V | 2.72 | 2.67 | |||||||
IOH = -4 mA | 2.6 | 2.55 | ||||||||
VOL | IOL = 20 µA | 0.8 V~ 3.6 V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = 1.1 mA | 1.1 V | 0.3 × VCC | 0.3 × VCC | |||||||
IOL = 1.7 mA | 1.4 V | 0.31 | 0.37 | |||||||
IOL = 1.9 mA | 1.65 V | 0.31 | 0.35 | |||||||
IOL = 2.3 mA | 2.3 V | 0.31 | 0.33 | |||||||
IOL = 3.1 mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
IOL = 2.7 mA | 3 V | 0.31 | 0.33 | |||||||
IOL = 4 mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
II | A または B 入力 | VI = GND~3.6 V | 0 V~ 3.6 V | 0.1 | 0.5 | µA | ||||
Ioff | VI または VO = 0 V~3.6 V | 0 V | 0.2 | 0.6 | µA | |||||
ΔIoff | VI または VO = 0 V~3.6 V | 0 V~ 0.2 V | 0.2 | 0.6 | µA | |||||
ICC | VI = GND または (VCC~3.6 V) | IO = 0 | 0.8 V~ 3.6 V | 0.5 | 0.9 | µA | ||||
ΔICC | VI = VCC - 0.6V(1) | IO = 0 | 3.3 V | 40 | 50 | µA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 0 V | 1.5 | pF | ||||||
3.6 V | 1.5 | |||||||||
CO | VO = GND | 0 V | 3 | pF |