JAJSKB0Q November 2003 – March 2024 SN74AUP1G08
PRODUCTION DATA
このシングル 2 入力正論理 AND ゲートは 0.8V~3.6V の VCC 動作用に設計されており、ブール関数 を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AUP1G08DBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SN74AUP1G08DRL | SOT (5) | 1.60 mm × 1.20mm |
SN74AUP1G08DRY | SON (6) | 1.45 mm × 1.00mm |
SN74AUP1G08DPW | X2SON (5) | 0.80 mm × 0.80mm |
SN74AUP1G08YZP | DSBGA (5) | 1.37 mm × 0.88mm |
SN74AUP1G08DCK | SC70 (5) | 1.25 mm × 2.00mm |
SN74AUP1G08DSF | SON (6) | 1.00 mm x 1.00mm |
SN74AUP1G08YFP | DSBGA (6) | 1.16 mm x 0.76mm |