JAJSKB0Q November   2003  – March 2024 SN74AUP1G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、CL = 5pF
    7. 5.7  スイッチング特性、CL = 10pF
    8. 5.8  スイッチング特性、CL = 15pF
    9. 5.9  スイッチング特性、CL = 30pF
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、セットアップ時間とホールド時間、パルス幅
    2. 6.2 イネーブルおよびディセーブル時間
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性、CL = 30pF

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (図 6-1 および 図 6-2 を参照)
パラメータ始点
(入力)
終点
(出力)
VCCTA = 25℃TA = –40℃~+85℃単位
最小値代表値最大値最小値最大値
tpdA または BY0.8 V32.8ns
1.2 V ± 0.1 V4.913.120.94.425.5
1.5 V ± 0.1 V3.49.514.22.916.9
1.8 V ± 0.15 V2.57.711213.5
2.5 V ± 0.2 V1.85.77.61.39.4
3.3 V ± 0.3 V1.54.76.217.5